ZHCUAJ6A December   2015  – August 2021

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 说明
    1. 2.1 典型应用
    2. 2.2 特性
  4. 3 电气性能规格
  5. 4 原理图
    1. 4.1 8
  6. 5 测试设置
    1. 5.1 测试设备
    2. 5.2 建议的测试设置
  7. 6 配置
    1. 6.1 开关频率选择
    2. 6.2 模式选择
    3. 6.3 VDD 引脚电源选择
  8. 7 测试步骤
    1. 7.1 线路和负载调节以及效率测量步骤
    2. 7.2 控制环路增益和相位测量步骤
    3. 7.3 测试点列表
    4. 7.4 设备停机
  9. 8 EVM 装配图和 PCB 布局
  10. 9 物料清单
  11. 10修订历史记录

测试设备

    示波器数字或模拟示波器可测量输出纹波。必须按以下条件设置示波器:1MΩ 阻抗,20MHz 带宽,交流耦合,1µs/div 水平分辨率,20mV/div 垂直分辨率。测试点 TP7 和 TP9 测量输出纹波电压,方法是将示波器探头尖端穿过 TP7 并将接地筒固定在 TP9 上,如图 5-1 所示。由于接地回路较大,使用带引线的接地连接可能会产生额外的噪声。
    电压源输入电压源 VIN 必须是能够提供 10ADC 电流的 0V 至 14V 可变直流电源。将 VIN 连接到 J1,如图 5-2 所示。
    万用表V1:TP1 (VIN) 和 TP4 (GND) 处的 VIN。
    V2:TP7 (VOUT) 和 TP9 (GND) 处的 VOUT。
    输出负载输出负载必须是一个恒定电阻模式的电子负载,在 1.2V 电压下支持 0ADC 至 15ADC 电流。
GUID-2149C1CF-E3C3-44DC-BC9D-4E6586E6C7D2-low.gif图 5-1 使用尖端和接地筒测量输出电压纹波

建议线规:

  1. VIN 到 J1(12V 输入)
    • 建议线规是每个输入连接 1 个 AWG 14,导线总长度小于 4 英尺(2 英尺用于输入,2 英尺用于返回)。
  2. J3 到负载
    • 建议的最低线规是 2 个 AWG 14,导线总长度小于 4 英尺(2 英尺用于输出,2 英尺用于返回)。