ZHCUAJ6A December   2015  – August 2021

 

  1.   商标
  2. 引言
  3. 说明
    1. 2.1 典型应用
    2. 2.2 特性
  4. 电气性能规格
  5. 原理图
    1. 4.1 8
  6. 测试设置
    1. 5.1 测试设备
    2. 5.2 建议的测试设置
  7. 配置
    1. 6.1 开关频率选择
    2. 6.2 模式选择
    3. 6.3 VDD 引脚电源选择
  8. 测试步骤
    1. 7.1 线路和负载调节以及效率测量步骤
    2. 7.2 控制环路增益和相位测量步骤
    3. 7.3 测试点列表
    4. 7.4 设备停机
  9. EVM 装配图和 PCB 布局
  10. 物料清单
  11. 10修订历史记录

VDD 引脚电源选择

可通过 J7 启用和禁用控制器。

表 6-3 启用选择
设置连接启用选择
R19 = 0Ω(1)VDD 引脚连接到 VIN 引脚(1)
R19 = 开路VDD 引脚与 VIN 引脚断开连接
默认设置:VDD 引脚通过 R19 连接到 VIN 引脚。

对于上电,使用适当电压输入 J7。VDD 引脚输入电压范围为 4.5V 至 25V。