ZHCUAJ6A December   2015  – August 2021

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 说明
    1. 2.1 典型应用
    2. 2.2 特性
  4. 3 电气性能规格
  5. 4 原理图
    1. 4.1 8
  6. 5 测试设置
    1. 5.1 测试设备
    2. 5.2 建议的测试设置
  7. 6 配置
    1. 6.1 开关频率选择
    2. 6.2 模式选择
    3. 6.3 VDD 引脚电源选择
  8. 7 测试步骤
    1. 7.1 线路和负载调节以及效率测量步骤
    2. 7.2 控制环路增益和相位测量步骤
    3. 7.3 测试点列表
    4. 7.4 设备停机
  9. 8 EVM 装配图和 PCB 布局
  10. 9 物料清单
  11. 10修订历史记录

物料清单

表 9-1 EVM 元件列表(基于原理图,请参阅图 4-1)
标识符数量值说明封装参考器件型号制造商
C1、C2、C3、C4422µF电容器,陶瓷,25V,X5R,10%1206GRM31CR61E226KE15LMurata(村田)
C510.1µF电容器,陶瓷,0.1μF 25V 10% X5R 04020402GRM155R61E104KA87DMuRata
C6、C10、C11、C12、C13、C14、C19、C21、C22、C231022µF电容器,陶瓷,6.3V,X5R,20%1206GRM31CR60J226KE19LMurata
C710.1µF电容器,陶瓷,0.1μF 50V 10% X7R 06030603GRM188R71H104KA93DMurata
C81470pF电容器,陶瓷,470pF 50V 10% X7R 06030603GRM188R71H471KA01DMuRata
C9、C170开路电容器,陶瓷,50V,X7R,10%0603标准标准
C15、C16、C24、C270开路电容器,POSCAP,SMT,2.5V,330µF,8mΩ7343(D)2R5TPE330M9 或 6TPE330MILSanyo(三洋)
C18、C20、C25、C2641µF电容器,陶瓷,1µF 16V 10% X7R 06030603GRM188R71C105KA12JMuRata
FID1,FID2,FID3,FID4,FID5,FID60基准标记。没有需要购买或安装的元件。基准不适用不适用
J1,J32ED120/2DS端子块,2 引脚,15A,5.1mm0.4 × 0.35 英寸ED120/2DSOST
J21PEC02SAAN插头,公头 2 引脚,100mil 间距0.1 英寸 × 2 英寸PEC02SAANSullins
J4、J5、J63PEC05DAAN插头,公头 2×5 引脚,100mil 间距0.1 英寸 × 2 英寸 × 5 英寸PEC05DAANSullins(赛凌思)
J71ED555/2DS引脚块,2 引脚,6A,3.5mm0.27 × 0.25 英寸ED555/2DSOST
L111µH电感器,电源扼流圈 SMD6,6 × 7,1 mmPIMB065T-1R0MSCyntec
LBL11热转印打印标签,0.650 英寸(宽)× 0.2 英寸(高)- 10,000/卷PCB 标签
0.65 英寸(高)× 0.2 英寸(宽)
THT-14-423-10Brady
R1、R2、R14、R154100k电阻器,100kΩ,1%,0.1W,06030603CRCW0603100KFKEAVishay-Dale
R311kΩ电阻器,1kΩ,1%,0.1W,06030603CRCW06031K00FKEAVishay-Dale
R41300kΩ电阻器,300kΩ,1%,0.1W,06030603RC0603FR-07300KLYageo America
R5、R8、R1930电阻,0Ω,5%,0.1W,06030603CRCW06030000Z0EAVishay-Dale
R61200kΩ电阻器,200kΩ,1%,0.1W,06030603CRCW0603200KFKEAVishay-Dale(威世达勒)
R70开路电阻器,贴片,1/16W,1%0603标准标准
R913.01Ω电阻,3.01Ω,1%,0.125W,08050805CRCW08053R01FKEAVishay-Dale
R10157.6kΩ电阻器,57.6kΩ,1%,0.1W,06030603RC0603FR-0757K6LYageo America(国巨)
R11120.0kΩ电阻器,20.0kΩ,1%,0.1W,06030603CRCW060320K0FKEAVishay-Dale(威世达勒)
R12,R132150kΩ电阻器,150kΩ,1%,0.1W,06030603CRCW0603150KFKEAVishay-Dale
R1611 Ω电阻,1Ω,1%,0.1W,06030603CRCW06031R00FKEAVishay-Dale(威世达勒)
R20,R21210kΩ电阻器,10kΩ,1%,0.1W,06030603CRCW060310K0FKEAVishay-Dale
R22110Ω电阻,10Ω,1%,0.1W,06030603CRCW060310R0FKEAVishay-Dale(威世达勒)
TP1、TP2、TP3、TP5、TP6、TP7、TP8、TP10、TP11、TP12、TP13、TP14、TP15135000测试点,红色,通孔式颜色编码0.1 英寸 × 0.1 英寸5000Keystone
TP4、TP925001测试点,黑色,通孔封装颜色键控0.1 英寸 × 0.1 英寸5001Keystone
U11TPS548A20RVE高性能 15A 单路同步降压转换器TPS548A20RVETI