ZHCUAJ6A December   2015  – August 2021

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 说明
    1. 2.1 典型应用
    2. 2.2 特性
  4. 3 电气性能规格
  5. 4 原理图
    1. 4.1 8
  6. 5 测试设置
    1. 5.1 测试设备
    2. 5.2 建议的测试设置
  7. 6 配置
    1. 6.1 开关频率选择
    2. 6.2 模式选择
    3. 6.3 VDD 引脚电源选择
  8. 7 测试步骤
    1. 7.1 线路和负载调节以及效率测量步骤
    2. 7.2 控制环路增益和相位测量步骤
    3. 7.3 测试点列表
    4. 7.4 设备停机
  9. 8 EVM 装配图和 PCB 布局
  10. 9 物料清单
  11. 10修订历史记录

电气性能规格

表 3-1 TPS548A20EVM-737 电气性能规格(1)
参数测试条件最小值典型值最大值单位
输入特性
电压范围VIN51218V
最大输入电流VIN = 5V,IO = 8A2.5A
空载输入电流自动跳跃模式下 VIN = 12V,IO = 0A1mA
输出特性
输出电压 VOUT1.2V
输出电压调节FCCM 模式下的线路调节(VIN = 5V 至 14V)0.2%
FCCM 模式下的负载调节(VIN = 12V,IO = 0A 至 8A)0.5
输出电压纹波FCCM 模式下 VIN = 12V,IO = 8A10mVpp
输出负载电流015A
输出过流15A
软启动1ms
系统特性
开关频率VIN = 12V,1.2V/4 A1000kHz
峰值效率VIN = 12V,1.2V/8 A88.5%
满负载效率86.9%
工作温度25°C
跳线设置到不同位置,请参阅Topic Link Label6