ZHCUAJ6A December   2015  – August 2021 TPS548A20

 

  1.   商标
  2. 引言
  3. 说明
    1. 2.1 典型应用
    2. 2.2 特性
  4. 电气性能规格
  5. 原理图
    1. 4.1 8
  6. 测试设置
    1. 5.1 测试设备
    2. 5.2 建议的测试设置
  7. 配置
    1. 6.1 开关频率选择
    2. 6.2 模式选择
    3. 6.3 VDD 引脚电源选择
  8. 测试步骤
    1. 7.1 线路和负载调节以及效率测量步骤
    2. 7.2 控制环路增益和相位测量步骤
    3. 7.3 测试点列表
    4. 7.4 设备停机
  9. EVM 装配图和 PCB 布局
  10. 物料清单
  11. 10修订历史记录

引言

TPS548A20EVM-737 评估模块 (EVM) 采用 TPS548A20 器件。TPS548A20 器件是一款具有集成 MOSFET 的 D-CAP3™ 模式、15A 同步降压转换器。此器件通过 12V 输入总线在高达 15A 的电流下提供固定 1.2V 输出。