ZHCUAJ6A
December 2015 – August 2021
TPS548A20
商标
1
引言
2
说明
2.1
典型应用
2.2
特性
3
电气性能规格
4
原理图
4.1
8
5
测试设置
5.1
测试设备
5.2
建议的测试设置
6
配置
6.1
开关频率选择
6.2
模式选择
6.3
VDD 引脚电源选择
7
测试步骤
7.1
线路和负载调节以及效率测量步骤
7.2
控制环路增益和相位测量步骤
7.3
测试点列表
7.4
设备停机
8
EVM 装配图和 PCB 布局
9
物料清单
10
修订历史记录
2.2
特性
TPS548A20EVM-737 特性包括:
15A 直流稳态输出电流
支持预偏置输出电压启动
跳线 J2,用于实现使能功能
跳线 J5,用于选择自动跳跃和强制持续导通模式 (FCCM)
跳线 J7,用于提供额外 5V 输入以进一步节能
便捷的测试点,用于探测关键波形