ZHCUAJ6A
December 2015 – August 2021
TPS548A20
商标
1
引言
2
说明
2.1
典型应用
2.2
特性
3
电气性能规格
4
原理图
4.1
8
5
测试设置
5.1
测试设备
5.2
建议的测试设置
6
配置
6.1
开关频率选择
6.2
模式选择
6.3
VDD 引脚电源选择
7
测试步骤
7.1
线路和负载调节以及效率测量步骤
7.2
控制环路增益和相位测量步骤
7.3
测试点列表
7.4
设备停机
8
EVM 装配图和 PCB 布局
9
物料清单
10
修订历史记录
5.2
建议的测试设置
图 5-2
用于测试设置的 TPS548A20EVM-587 顶层
输入连接:
在连接直流源 VIN 之前,TI 建议将来自 VIN 的源电流限制为最大 10A。确保 VIN 初始设置为 0V 并按
图 5-2
所示进行连接。
在 TP1 (VIN) 和 TP4 (GND) 上连接电压表 V1 以测量输入电压。
输出连接:
在施加 VIN 之前,将负载连接到 J3 并将负载设置为恒定电阻模式以灌入 0ADC。
在 TP7 (VOUT) 和 TP9 (GND) 上连接电压表 V2 以测量输出电压。