ZHCUAI9A August   2020  – April 2021 TPS51397A

 

  1.   TPS51397AEVM 10A 转换器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
    2. 3.2 模式选择
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1 输入/输出连接
    2. 4.2 启动
    3. 4.3 关断
    4. 4.4 负载瞬态响应
    5. 4.5 输出电压纹波
  7. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
  9. 7参考文献
  10. 8修订历史记录

性能规格汇总

TPS51397AEVM 是单通道、同步降压转换器,可在 5.5V 至 24V 输入范围内以 10A 电流提供 5V 的输出。对于 5V 输出应用,它可以支持 5.5V 的 Vin。而对于较低输出的应用(例如,1.05V 的输出),它可以支持 4.5V 的 Vin。

表 2-1 中提供了 TPS51397AEVM 性能规格的汇总。除非另有说明,提供的规格适用于 12V 输入电压和 5V 输出电压。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。

表 2-1 TPS51397AEVM 性能规格汇总
规格测试条件最小值典型值最大值单位
VIN 输入电压5.51224V
输出电压设定点

5

V
输出电流范围VIN = 5.5 V 至 24 V010A
输出纹波电压VIN = 12V,IOUT = 10 A30mVPP
输出上升时间软启动引脚悬空1.2ms