ZHCUAI9A
August 2020 – April 2021
TPS51397AEVM 10A 转换器评估模块
商标
1
引言
2
性能规格汇总
3
更改
3.1
输出电压设定点
3.2
模式选择
4
测试设置和结果
4.1
输入/输出连接
4.2
启动
4.3
关断
4.4
负载瞬态响应
4.5
输出电压纹波
5
电路板布局
5.1
布局
6
原理图和物料清单
6.1
原理图
6.2
物料清单
7
参考文献
8
修订历史记录
7
参考文献
TPS51397A 4.3V 至 24V 输入、10A 同步降压转换器数据表