ZHCUAI9A August 2020 – April 2021 TPS51397A
如表 4-1 中所示,TPS51397AEVM 附带输入/输出连接器和测试点。必须通过一对 20 AWG 导线或更好的导线将能够提供 10 A 以上电流的电源连接到 J1。必须通过一对 20 AWG 导线将负载连接到 J2。最大负载电流能力为 10 A。必须最大限度地减少导线长度以降低导线中的损耗。测试点 TP3 提供了一个监测 VIN 输入电压的位置,而 TP8 提供了便捷的接地基准。在以 TP11 作为接地基准的情况下,TP5 用于监测输出电压。
在本用户指南中,通过使用 J4-1 和 J4-2 上的跳线将器件设置为 Eco-mode、频率为 500KHz。
| 参考 标识符 | 功能 |
|---|---|
| J1 | VIN 输入连接器(请参阅表 1-1了解 VIN 范围。) |
| J2 | VOUT 输出连接器。在最大值 10A 下为 5V |
| J3 | 软启动选择。移除分流器,将软启动时间设置为内部默认值。 |
| J4 | MODE 选择。请参见Topic Link Label3.2。 |
| J5 | EN 控制。短接 pin2 和 pin3 以禁用。短接 pin1 和 pin2 以启用。 |
| TP1 | VCC |
| TP2 | VIN 端接 |
| TP3 | VIN 测试点 |
| TP4 | VOUT 端接 |
| TP5 | VOUT 测试点 |
| TP6 | SW 节点测试点 |
| TP7 | 波特图测试点 |
| TP8—11 | GND 测试点 |
| TP12 | PGOOD 测试点 |
| TP13—15 | GND 测试点 |
| TP16 | EN 测试点 |