ZHCUAI9A August   2020  – April 2021

 

  1.   TPS51397AEVM 10A 转换器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
    2. 3.2 模式选择
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1 输入/输出连接
    2. 4.2 启动
    3. 4.3 关断
    4. 4.4 负载瞬态响应
    5. 4.5 输出电压纹波
  7. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
  9. 7参考文献
  10. 8修订历史记录

布局

图 5-1 至图 5-5 显示了 TPS51397AEVM 的电路板组装和布局。顶层和底层有 2oz 厚度的覆铜。内层有 1oz 厚度的覆铜。

顶层包含 VIN、VOUT 和接地端的主要电源布线。另外顶层还有 TPS51397A 引脚的接线和一大块接地区域。大多数信号布线位于左下侧,周围环绕着一个接地层,该接地层上有一个用于安静模拟地的孤岛,该岛单点连接至主电源地。内层 1 和内层 2 是专用接地层。底层是另一个接地覆铜区,SW、VIN 和 VOUT 额外覆铜。不同层上的接地布线通过在电路板上放置多个过孔相互连接。

输入去耦电容器尽可能位于 IC 附近。电压设定点分压器、EN 电阻器、SS 电容器、模式电阻器、VCC 和 AGND 引脚等关键模拟电路均端接至顶层上的安静模拟接地岛。输入和输出连接器、测试点和所有元件都位于顶部。底层是接地层以及开关节点覆铜、VIN 和 VOUT 覆铜以及从调节点到电阻分压器网络顶部的反馈布线。

GUID-20200818-CA0I-VX3L-6QTF-QHLRLZMXRSFL-low.gif图 5-1 顶层装配图
GUID-20200818-CA0I-WRX1-KKGC-KJGGZ5JRVPZH-low.gif图 5-2 顶层布局
GUID-20200818-CA0I-JTXF-C80R-VJTB7NZBTSHJ-low.gif图 5-3 内层 1 布局
GUID-20200818-CA0I-NZRM-C7GN-35DWQFZ5DNNF-low.gif图 5-4 内层 2 布局
GUID-20200818-CA0I-D8WK-0SWZ-DWVC2WLBNB1C-low.gif图 5-5 底层布局

图 5-6 和图 5-7 显示了 TPS51397AEVM 的电路板顶视图和底视图。

GUID-20200818-CA0I-1D8F-NCDT-MTDM7DSP8QXZ-low.gif图 5-6 评估板顶视图
GUID-20200818-CA0I-16M8-DJVQ-4K96LRHPRXWF-low.gif 图 5-7 板底视图