ZHCUAI9A August 2020 – April 2021
TPS51397A 同步降压转换器可提供高达 10A 的输出电流。额定输入电压为 4.5V 至 24V。TPS51397A 采用专有 D-CAP3™ 控制模式。该器件无需外部补偿即可实现快速瞬态响应,而且支持低 ESR 输出电容器。可使用 MODE 引脚来设置 Eco-mode 或 OOA 模式,以实现轻负载运行以及 500kHz 或 800kHz 的开关频率。表 1-1 列出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。TPS51397A 封装内部集成了高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS51397A 实现高效率,并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。外部分压器能实现可调节的输出电压。此外,TPS51397A 还提供可调节软启动、欠压锁定输入以及开漏电源正常输出。
本用户指南介绍了 TPS51397AEVM 的性能。| EVM | 输入电压 (VIN) 范围 |
输出电流 (IOUT) 范围 |
|---|---|---|
| TPS51397AEVM | 4.5V 至 24V | 0A 至 10A |