ZHCUAI9A August   2020  – April 2021

 

  1.   TPS51397AEVM 10A 转换器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
    2. 3.2 模式选择
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1 输入/输出连接
    2. 4.2 启动
    3. 4.3 关断
    4. 4.4 负载瞬态响应
    5. 4.5 输出电压纹波
  7. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
  9. 7参考文献
  10. 8修订历史记录

启动

图 4-1 和图 4-2 显示了 TPS51397AEVM 的启动波形。在图 4-1 中,一旦输入电压达到 UVLO 阈值,输出电压就会上升。在图 4-2 中,最初施加输入电压,并通过在 J5 上使用跳线将 EN 连接至 GND 来禁止输出。当跳线被移除时,EN 被释放。当 EN 电压达到使能阈值电压时,启动序列开始、输出电压斜升至 5V 的外部设置值。这些图中的输入电压为 12V、负载为 1Ω。

GUID-20200820-CA0I-X0TD-TFT9-RMPRW8CPXV2N-low.gif图 4-1 相对于 VIN 的启动波形,Iout = 5A
GUID-20200820-CA0I-CJ06-LM8L-FD6KJ0CQK80D-low.gif图 4-2 相对于使能的启动波形,Iout = 5A