ZHCUAI9A August   2020  – April 2021

 

  1.   TPS51397AEVM 10A 转换器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
    2. 3.2 模式选择
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1 输入/输出连接
    2. 4.2 启动
    3. 4.3 关断
    4. 4.4 负载瞬态响应
    5. 4.5 输出电压纹波
  7. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
  9. 7参考文献
  10. 8修订历史记录

模式选择

TPS51397A 有一个 MODE 引脚来选择运行模式。该器件在启动期间读取 MODE 引脚上的电压,并锁存至表 3-1中列出的以下 MODE 选项之一。

表 3-1 模式引脚电阻设置
MODE 上的电压 R9/10/11/12 (kΩ) R13/14/15/16 (kΩ) 操作 频率 (kHz)
(0~10%)*VCC

330

15

Eco-mode

500

(10~20%)*VCC

180

33

OOA

500

(20~30%)*VCC

160

51

Eco-mode

800

(30~50%)*VCC

75

51

OOA

800

启动前更改 J4 上的跳线位置以修改 MODE 配置。