ZHCUAH5B December 2015 – August 2021 TPS54A20
TPS54A20 直流/直流转换器是一款两相同步串联电容器降压转换器,旨在提供高达 10A 输出电流。输入电压 (VIN) 的额定值为 8V 至 14V。表 1-1 中给出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。此评估模块旨在演示使用 TPS54A20 稳压器进行设计时,可减小印刷电路板面积。开关频率在外部设置为每侧 2MHz 标称值,有效频率为 4MHz。TPS54A20 封装内部采用了高侧和低侧 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS54A20 实现高效率,并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。补偿元件位于集成电路 (IC) 内部,而外部分压器能够实现可调节的输出电压。此外,TPS54A20 还提供可调节慢启动和欠压锁定输入。开关时绝对最大输入电压为 15V,非开关条件下的绝对最大输入电压为 17V。
| EVM | 输入电压范围 | 输出电流范围 |
|---|---|---|
| TPS54A20EVM-770 | VIN = 9.2 V 至 14 V | 0A 至 10A |