ZHCUAH5B December   2015  – August 2021

 

  1.   TPS54A20EVM-770 10A、SWIFT 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 准备工作
    2. 1.2 背景
    3. 1.3 性能规格汇总
    4. 1.4 更改
      1. 1.4.1 输出电压设定点
      2. 1.4.2 导通时间
      3. 1.4.3 可调节 UVLO
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1  输入/输出连接
    2. 2.2  效率
    3. 2.3  输出电压负载调整率
    4. 2.4  输出电压线性调整率
    5. 2.5  负载瞬态
    6. 2.6  环路特性
    7. 2.7  输出电压纹波
    8. 2.8  输入电压纹波
    9. 2.9  上电
    10. 2.10 热像图
  5. 3电路板布局
    1. 3.1 布局
  6. 4示意图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

上电

图 2-13 和图 2-14 显示了 TPS54A20EVM-770 的启动波形。在图 2-13 中,一旦输入电压达到由 R2 和 R3 电阻分压器网络设置的 UVLO 阈值,输出电压就会上升。在图 2-14 中,最初施加输入电压,并通过在 J2 上使用跳线将 EN 连接至 GND 来禁止输出。当跳线被移除时,EN 被释放。当 EN 电压达到使能阈值电压时,启动序列开始、输出电压斜升至 1.2V 的外部设置值。这些图中的输入电压为 12V、负载为 1Ω。

GUID-AAB00CED-15BC-4B38-BC2B-020016F52658-low.gif图 2-13 TPS54A20EVM-770 相对于 VIN 的启动
GUID-8FCC90DE-AB03-4F3C-814E-2DE510D79A40-low.gif图 2-14 TPS54A20EVM-770 相对于使能的启动