ZHCUAH5B December   2015  – August 2021

 

  1.   TPS54A20EVM-770 10A、SWIFT 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 准备工作
    2. 1.2 背景
    3. 1.3 性能规格汇总
    4. 1.4 更改
      1. 1.4.1 输出电压设定点
      2. 1.4.2 导通时间
      3. 1.4.3 可调节 UVLO
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1  输入/输出连接
    2. 2.2  效率
    3. 2.3  输出电压负载调整率
    4. 2.4  输出电压线性调整率
    5. 2.5  负载瞬态
    6. 2.6  环路特性
    7. 2.7  输出电压纹波
    8. 2.8  输入电压纹波
    9. 2.9  上电
    10. 2.10 热像图
  5. 3电路板布局
    1. 3.1 布局
  6. 4示意图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

性能规格汇总

表 1-2 中提供了 TPS54A20EVM-770 性能规格的汇总。除非另有说明,给出的规格适用于 VIN = 12V 输入电压和 1.2V 输出电压。TPS54A20EVM-770 的设计和测试条件是,VIN = 9.2V 至 14V。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。

表 1-2 TPS54A20EVM-770 性能规格汇总
规格测试条件最小值典型值最大值单位
VIN 电压范围9.21214V
VIN 启动电压9.39V
VIN 停止电压9.14V
输出电压设定点1.2V
输出电流范围VIN = 9.2 V 至 14 V010A
线性调整率IO = 5A,VIN = 9.2V 至 14V±0.04%
负载调整率VIN = 12V,IO = 0A 至 10A±0.03%
负载瞬态响应IO = 0A 至 9A电压变化–60mV
恢复时间60µs
IO = 9A 至 0A电压变化60mV
恢复时间60µs
环路带宽VIN = 12V,IO = 5 A280kHz
相位裕度VIN = 12V,IO = 5A45度
输入纹波电压IO = 10A90mVPP
输出纹波电压IO = 10A20mVPP
输出上升时间512µs
运行频率2MHz
最大效率TPS54A20EVM-770,VIN = 9V,IO = 5A84.7%