ZHCUAH5B December 2015 – August 2021
此 EVM 的效率在负载电流约为 5A 时达到峰值,然后随着负载电流向满负载增加而降低。图 2-1 显示了 TPS54A20EVM-770 在 25°C 环境温度条件下的效率。
图 2-2 显示了 TPS54A20EVM-770 的效率;这里使用了半对数标度,以便更轻松地显示较低输出电流条件下的效率。环境温度为 25°C。
由于内部 MOSFET 漏源电阻的温度变化,在较高的环境温度下,效率可能会较低。