ZHCUAH5B December   2015  – August 2021

 

  1.   TPS54A20EVM-770 10A、SWIFT 稳压器评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 准备工作
    2. 1.2 背景
    3. 1.3 性能规格汇总
    4. 1.4 更改
      1. 1.4.1 输出电压设定点
      2. 1.4.2 导通时间
      3. 1.4.3 可调节 UVLO
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1  输入/输出连接
    2. 2.2  效率
    3. 2.3  输出电压负载调整率
    4. 2.4  输出电压线性调整率
    5. 2.5  负载瞬态
    6. 2.6  环路特性
    7. 2.7  输出电压纹波
    8. 2.8  输入电压纹波
    9. 2.9  上电
    10. 2.10 热像图
  5. 3电路板布局
    1. 3.1 布局
  6. 4示意图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

导通时间

TON 引脚需要一个电阻器来设置标称导通时间并支持输入电压前馈电路。使用的电阻值也会影响控制器中的内部斜坡。使用Equation2 来选择 TON 电阻器。

Equation2. GUID-198C9A53-8ADD-49EF-9FA6-49443C7EC137-low.gif

为此设计示例选择的 RTON 电阻器为 22.1kΩ。在启动期间,转换器使用通过 TON 编程的标称导通时间。锁相环 (PLL) 仅在启动完成后运行。当 PLL 启用时,导通时间会进行调整。如果通过 TON 引脚编程的标称导通时间不接近 PLL 启用时的导通时间,则器件的 SYNC 范围可能会减小。还可以调节 TON 电阻器以调整控制器。降低 RTON 值将增加内部斜坡高度。这将降低转换器对噪声和抖动的敏感度,但也会降低转换器的瞬态响应能力。