ZHCUAH5B December 2015 – August 2021
如表 2-1 中所示,TPS54A20EVM-770 附带输入/输出连接器和测试点。必须通过一对 20 AWG 或更适合的导线将能够提供 2A 以上电流的电源连接到 J1。必须通过一对 20 AWG 或更适合的导线将负载连接到 J4。最大负载电流能力为 10A。必须尽可能减少导线长度以降低线损。测试点 TP1 提供了一个监测 VIN 输入电压的位置,而 TP2 提供了便捷的接地基准。在以 TP8 作为接地基准的情况下,TP7 用于监测输出电压。
| 参考标识符 | 功能 |
|---|---|
| J1 | VIN 输入电压连接器。(有关 VIN 范围,请参阅表 1-1。) |
| J2 | 用于实现使能的 2 引脚接头。将 EN 接地可禁用,断开可启用。 |
| J3 | 外部 VG+ 接头为了提高转换器效率,建议将外部 5V 电源连接到 VG+ 引脚 (J3-2) 与 GND (J3-1)。 |
| J4 | VOUT,10A 时为 1.2V(最大值)。 |
| TP1 | VIN 测试点。 |
| TP2 | GND 连接器上的 VIN 测试点。 |
| TP3 | PGOOD 测试点。 |
| TP4 | SYNC 测试点。 |
| TP5 | VG+ 测试点。 |
| TP6 | 分压器网络和输出之间的测试点。用于环路响应测量。 |
| TP7 | 输出电压测试点。 |
| TP8 | GND 测试点 |
| TP9 | 瞬态负载电路栅极的测试点。 |
| TP10 | 瞬态负载电路输入端的 GND 测试点。 |
| TP11 | 瞬态负载电路负载电阻器顶部的测试点 |
| TP12 | 瞬态负载电路负载电阻器底部 (GND) 的测试点 |
| TP13 | 模拟地 (AGND) 测试点。 |