ZHCUAG7 August   2021 AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC1351 , AMC1351-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
  4. 2模拟接口
    1. 2.1 模拟输入
    2. 2.2 模拟输出
  5. 3电源
    1. 3.1 VDD1 输入
    2. 3.2 VDD2 输入
  6. 4EVM 操作
    1. 4.1 模拟输入和 VDD1电源:J3 和 J1
    2. 4.2 模拟输出和 VDD2 电源:J4 和 J2
    3. 4.3 器件操作
  7. 5电路板布局
  8. 6物料清单和原理图
    1. 6.1 物料清单
    2. 6.2 原理图
  9. 7相关文档

VDD1 输入

该 EVM 支持通过 J1.1 连接到 VDD1。VDD1 电源必须介于 3VDC 和 5.5VDC 之间并以 GND1 为基准,其中通过 J1.2 和 J3.3 可直接连接到 GND1。