ZHCUAG7 August   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
  4. 2模拟接口
    1. 2.1 模拟输入
    2. 2.2 模拟输出
  5. 3电源
    1. 3.1 VDD1 输入
    2. 3.2 VDD2 输入
  6. 4EVM 操作
    1. 4.1 模拟输入和 VDD1电源:J3 和 J1
    2. 4.2 模拟输出和 VDD2 电源:J4 和 J2
    3. 4.3 器件操作
  7. 5电路板布局
  8. 6物料清单和原理图
    1. 6.1 物料清单
    2. 6.2 原理图
  9. 7相关文档

模拟输入

用户可通过连接器 J3 访问 AMC1350 和 AMC1351 的模拟输入。AMC1350EVM 电路板模拟输入部分的无源器件由 R1、R3 和 C8 组成,它们构成一个转角频率为 796kHz 的简单差分抗混叠滤波器。AMC1351 的输入为单端输入,因此未安装 R3。AMC1351EVM 上的 R1 和 C8 构成一个转角频率为 1.6MHz 的简单抗混叠滤波器。建议使用 200kHz 至 2MHz 之间的抗混叠截止频率。默认情况下,AMC1350 的 INN(引脚 3)和 AMC1351 的 GND1(引脚 3)通过 0Ω 电阻器 (R5) 连接到 GND1(引脚 4)。图 2-1 显示了 AMC1350EVM 的模拟输入电路。

通过使用信号发生器或其他电压源,用户可将输入信号直接施加到 J3.1。AMC1350(通过 J3.1)的线性输入电压范围为 –5VDC 至 5VDC,而 AMC1351 的线性输入电压范围为 0VDC 至 5VDC(以 J3.3 (GND1) 为基准)。要测量外部分流电阻器,请将 J3.1 连接至正极开尔文连接端子,并将 J3.3 连接至分流电阻器的负极开尔文连接端子。

图 2-1 AMC1350EVM 原理图:模拟输入部分