ZHCUAG7 August   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
  4. 2模拟接口
    1. 2.1 模拟输入
    2. 2.2 模拟输出
  5. 3电源
    1. 3.1 VDD1 输入
    2. 3.2 VDD2 输入
  6. 4EVM 操作
    1. 4.1 模拟输入和 VDD1电源:J3 和 J1
    2. 4.2 模拟输出和 VDD2 电源:J4 和 J2
    3. 4.3 器件操作
  7. 5电路板布局
  8. 6物料清单和原理图
    1. 6.1 物料清单
    2. 6.2 原理图
  9. 7相关文档

模拟输出和 VDD2 电源:J4 和 J2

AMC1350EVM 或 AMC1351EVM 印刷电路板的差分模拟输出电压直接连接到以 GND2 (J4.1) 为基准的 J4.3 和 J4.2。表 4-3 列出了 J4 的详细信息。

表 4-3 J4:差分模拟输出
引脚编号 信号 说明
J4.3 OUTP AMC1350 或 AMC1351 的同相模拟输出(引脚 7)
J2.2 OUTN AMC1350 或 AMC1351 的反相模拟输出(引脚 6)
J4.1 GND2 连接到 AMC1350 或 AMC1351 GND2 端子(引脚 5)

AMC1411EVM 印刷电路板的 VDD2 电源输入可直接连接到 J2 引脚 1 和 2。表 4-4 列出了 J1 的详细信息。

表 4-4 J1:VDD2 电源
引脚编号 信号 说明
J1.2 VDD2 连接到 AMC1350 或 AMC1351 VDD2 端子(引脚 8)
J1.1 GND2 连接到 AMC1350 或 AMC1351 GND2 端子(引脚 5)