ZHCUAG7 August 2021
AMC1350EVM 和 AMC1351EVM 的模拟输出是以 1.44V 电压为中心的全差分信号。图 2-2 显示了 J4 的两个螺纹端子上提供 AMC1350 或 AMC1351 的差分输出。J4.3 上提供 OUTP,并且当向 AMC1350 的输入端施加 –5V 至 5V 的信号时,摆幅为 0.5V 至 2.5V;当向 AMC1351 的输入端施加 0V 至 5V 信号时,摆幅为 1.44V 至 2.5V。J4.2 上提供 OUTN,并且当向 AMC1350 的输入端施加 –5V 至 5V 的信号时,摆幅为 0.5V 至 2.5V;当向 AMC1351 的输入端施加 0V 至 5V 信号时,摆幅为 0.5 至 1.44V。通过 R2、R4、C9、C7 和 C12 焊盘,用户可以自行设置输出滤波。表 2-1 列出了一些示例滤波器。建议使用的共模滤波电容器 C7 和 C12 数量比差分滤波电容器少,确保后者数量至少是前者的 20 倍。
| 截止频率 | 电阻 | 差分电容器 |
|---|---|---|
| 100kHz | R2 = R4 = 100Ω | C9 = 8.2nF |
| 300kHz | R2 = R4 = 100Ω | C9 = 2.7nF |
| 600kHz | R2 = R4 = 100Ω | C9 = 1.3nF |
如果应用允许,请使用差分输出。如果需要单端输出,请参阅将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC 应用报告,了解如何设计差分转单端电路。