ZHCUAG7 August   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
  4. 2模拟接口
    1. 2.1 模拟输入
    2. 2.2 模拟输出
  5. 3电源
    1. 3.1 VDD1 输入
    2. 3.2 VDD2 输入
  6. 4EVM 操作
    1. 4.1 模拟输入和 VDD1电源:J3 和 J1
    2. 4.2 模拟输出和 VDD2 电源:J4 和 J2
    3. 4.3 器件操作
  7. 5电路板布局
  8. 6物料清单和原理图
    1. 6.1 物料清单
    2. 6.2 原理图
  9. 7相关文档

模拟输入和 VDD1电源:J3 和 J1

AMC1350EVM 或 AMC1351EVM 的模拟输入电压可以直接施加到 J3 引脚 1。

表 4-1 列出了 J3 的详细信息。

表 4-1 J3:模拟输入
引脚编号 信号 说明
J3.1 INP/IN AMC1350 的模拟正输入或 AMC1351 的输入(引脚 2)
J3.2 INN/GND1 AMC1350 的模拟负输入或 AMC1351 的 GND1(引脚 3)
J3.3 GND1 连接到 AMC1350 或 AMC1351 GND1 端子(引脚 4)

AMC1350EVM 或 AMC1351EVM 印刷电路板(PCB)的隔离电源输入可直接连接到 J2 引脚 1 和 2。表 4-2 列出了 J2 的详细信息。

表 4-2 J2:VDD1 电源
引脚编号 信号 说明
J2.1 VDD1 连接到 AMC1350 或 AMC1351 VDD1 端子(引脚 1)。
J2.2 GND1 连接到 GND1。将此引脚连接到 AMC1350 或 AMC1351 GND1 端子(引脚 4)。
警告: 请仔细查看 AMC1350 数据表或 AMC1351 数据表,了解模拟输入范围限制,并确保在将任何模拟输入连接到 EVM 之前施加适当的模拟和数字电压。该电路板未经过高压运行认证。