ZHCUAG7 August   2021 AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC1351 , AMC1351-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
  4. 2模拟接口
    1. 2.1 模拟输入
    2. 2.2 模拟输出
  5. 3电源
    1. 3.1 VDD1 输入
    2. 3.2 VDD2 输入
  6. 4EVM 操作
    1. 4.1 模拟输入和 VDD1电源:J3 和 J1
    2. 4.2 模拟输出和 VDD2 电源:J4 和 J2
    3. 4.3 器件操作
  7. 5电路板布局
  8. 6物料清单和原理图
    1. 6.1 物料清单
    2. 6.2 原理图
  9. 7相关文档

器件操作

当为 EVM 施加 VDD1 和 VDD2 电源时,可提供固定增益为 0.4 且直流失调电压等于 1.44V(典型值)的模拟输出。

模拟输入信号可以直接施加到螺纹接线端子 J3 上。详细信息请见Topic Link Label2.1Topic Link Label3.1。AMC1350 的模拟输入范围规定为 –5V 至 5V,AMC1351 的模拟输入范围规定为 0V 至 5V。

模拟输出的标称增益为 0.4,AMC1350 的标称输出为 –2V 至 2V 的差分输出,AMC1351 的标称输出为 0V 至 2V 的差分输出。输出电压以 1.44V 为中心,并为 MSP430TMS320C2000 系列数字处理器的嵌入式 ADC 提供方便的模拟输入范围。