ZHCUAG5A October 2020 – October 2022 DAC43701 , DAC43701-Q1 , DAC53701 , DAC53701-Q1
图 3-1 显示了 DAC53701EVM 板的简化原理图。有两个 16 引脚连接器可用于访问所有 DAC 引脚。GPIO 和来自板载控制器的 I2C 信号通过两个电平转换器连接到 DAC。每个电平转换器都可以单独禁用,以便在 DAC 以独立模式运行时断开板载控制器 GPIO 和 I2C 信号与 DAC 信号的连接。