ZHCUAG5A October 2020 – October 2022 DAC43701 , DAC43701-Q1 , DAC53701 , DAC53701-Q1
DAC53701EVM GUI 包含可帮助使用 I2C 通信配置单个 DACx3701 器件的交互式功能。有几个 GUI 页面包含了这些功能,如以下小节所示。用户可以使用 GUI 最左侧的菜单栏在页面之间切换。菜单栏显示 High Level Configuration 页面和 Low Level Configuration 页面。
在使用 GUI 之前,请参阅相应的器件数据表以了解详细的 DACx3701 编程说明。