ZHCUAG5A October 2020 – October 2022
DAC53701EVM 提供到器件电源引脚的电气连接。表 2-1 显示了相关连接。
| DAC53701EVM 连接器 | 电源名称 | 电压范围 |
|---|---|---|
| J2.1 | VDD | 1.8V 至 5.5V(USB 提供 5V 电压);如果将外部 VDD 应用于 DAC,则移除 J3。 |
| J1.1 | GND | 0V |
DAC53701EVM 上的跳线设置对于 EVM 的正常运行至关重要。表 2-2 提供了 EVM 上可配置的跳线设置的详细信息。
| 跳线 | 默认位置 | 可用选项 | 说明 |
|---|---|---|---|
| J3 | 闭环: 5V USB 电源连接到 DAC VDD |
开路: 5V USB 电源从 DAC VDD 断开 |
外部或板载 VDD 选择 |
| J5 | 2-3:启用 I2C | 1-2:禁用 I2C | I2C 启用 |
| J6 | 闭环:启用 GPIO | 开路:禁用 GPIO | 控制器 GPIO 使能 |
如果将外部电源施加到 DAC VDD 引脚,请移除跳线 J3,以从 DAC VDD 引脚断开 5V USB 电源。
将板载控制器的 GPIO2 连接到 DACx3701 的 DAC GPI 引脚。可以使用 GPIO2 的控件通过图形用户界面 (GUI) 来控制此输入。
板载控制器的 GPIO3 分接至 J1、引脚 8,并通过 GUI 使用 GPIO3 的控件进行控制。
要启用 GPIO 引脚,请闭合跳线 J6。要禁用 GPIO 引脚,请移除跳线 J6。