ZHCUAG5A October 2020 – October 2022 DAC43701 , DAC43701-Q1 , DAC53701 , DAC53701-Q1
图 3-3 显示了 High Level Configuration 页面,该页面提供了一个界面来快速配置相应 DACx3701 器件的参数和相关寄存器设置。High Level Configuration 页面提供了一个界面来快速上电、选择基准和输出范围以及为相应的 DACx3701 器件设定输出电压。当施加 VDD 时,DACx3701 器件默认以高阻态断电模式启动。High Level Configuration 页面还提供用于在相应的 DACx3701 器件上配置 GPI 引脚的控件,以及用于控制 DAC53701EVM 板载控制器的两个 GPIO 输出的控件。此页面提供了用于低裕度、高裕度和标称 DAC 输出的设置。自复位触发器用于触发每个 DAC 通道的高裕度和低裕度电压电平。本页还提供了 Code Step 和 Slew Rate 下拉菜单设置,用以控制每个高裕度或低裕度触发器(Trigger MH 或 Trigger ML)的转换。DAC 波形下拉菜单选择要生成的波形:三角波、锯齿波、反锯齿波或方波。Margin High Code 和 Margin Low Code 设置分别定义波形的上限和下限。Start Function Gen 复选框启动或停止定义的函数生成。可以分别使用 Program NVM 或 Reload NVM 复选框对寄存器设置进行编程或检索。
图 3-3 “High Level Configuration”页面