ZHCUAG5A October 2020 – October 2022
本节介绍 EVM 的总体系统设置。计算机运行通过板载控制器向 DAC53701EVM 提供接口的软件。
USB 连接生成 5V 电源,用作 DAC 电源电压 (VDD)。板载控制器为控制器生成的输入/输出 (IO) 信号生成 3.3V 电源。这些 IO 信号电平转换为 DAC 的 VDD 电压。图 2-3 显示了系统硬件设置。