ZHCUAG5A October 2020 – October 2022 DAC43701 , DAC43701-Q1 , DAC53701 , DAC53701-Q1
图 3-4 显示了 Low Level Configuration 页面,在该页面中可以访问直接与相应 DACx3701 器件寄存器进行的低电平通信。在 Register Map 列表中选择一个寄存器,以显示该寄存器中的值的说明,以及寄存器地址、默认值、大小和当前值的信息。通过在 GUI 的值列中输入值,即可将数据写入寄存器。
图 3-4 “Low Level Configuration”页面要在本地存储寄存器映射的值,请选择 File 菜单选项下面的 Save Configuration。选择 Open Configuration 以调用和加载存储的配置文件。
图 3-5 显示了 Low Level Configuration 页面上提供的四个配置按钮,用户可以通过这些按钮从器件寄存器读取以及写入器件寄存器:
Write Modified 按钮仅在 Deferred Update Mode 中启用。Deferred Update Mode 仅在按下 Write Selected 或 Write Modified 按钮时启动写入操作。默认情况下,选择 Immediate Update Mode 以启动 Low Level Configuration 页面写入操作。
图 3-5 “Low Level Configuration”页面选项