ZHCUAG5A October 2020 – October 2022 DAC43701 , DAC43701-Q1 , DAC53701 , DAC53701-Q1
| 标识符 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| !PCB | 1 | 印刷电路板 | DC159 | 不限 | ||
| C1 | 1 | 0.1µF | 电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-5%,X7R,0603 | 0603 | C1608X7R1E104K080AA | TDK |
|
C2 |
1 |
2.2µF |
电容,陶瓷,2.2μF,10V,+/-10%,X7R,0603 |
0603 |
C1608X7R1A225K080AC |
TDK |
|
C6、C19 |
2 |
4.7µF |
电容,陶瓷,4.7uF,10V,+/-20%,X7R,0603 |
0603 |
GRM188Z71A475ME15D |
MuRata |
|
C7、C12、C14、C16、C29、C30 |
6 |
0.1µF |
电容,陶瓷,0.1µF,25V,+/-10%,X7R,0402 |
0402 |
CC0402KRX7R8BB104 |
Yageo(国巨) |
|
C8 |
1 |
100pF |
电容,陶瓷,100pF,50V,+/-10%,X7R,0402 |
0402 |
885012205055 |
Wurth Elektronik(伍尔特电子) |
|
C17,C18 |
2 |
18pF |
电容,陶瓷,18pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0805 |
0805 |
C0805C0G500-180JNE |
Venkel |
|
D1、D2、D3 |
3 |
24V |
PulseGuard ESD 抑制器,24VDC,SMT |
0603 TVS 二极管 |
PGB1010603MR |
Littelfuse |
| J1、J2 | 2 | 连接器接头穿孔 16 位 0.100" (2.54mm) | HDR16 | PEC16SABN | 赛凌思科技有限公司 (Sullins Connector Solutions) | |
|
J3,J6 |
2 |
接头,2.54mm,2x1,锡,TH |
接头,2.54mm,2x1,TH |
TSW-102-23-T-S |
Samtec(申泰) |
|
|
J4 |
1 |
插座,USB 2.0,Micro-USB Type B,R/A,SMT |
USB-micro B USB 2.0,0.65mm,5 Pos,R/A, SMT |
10118194-0001LF |
FCI |
|
|
J5 |
1 |
接头,2.54mm,3x1,金,TH |
插头,2.54mm,3x1,TH |
TSW-103-08-G-S |
Samtec(申泰) |
|
|
J7 |
1 |
1MM 非绝缘短路插头 |
2 (1 x 2) 位置分流连接器 - 非绝缘 0.400" (10.16mm) 镀金 |
952-1873-ND |
Harwin Inc. |
|
|
L1 |
1 |
600Ω |
铁氧体磁珠,600Ω @ 100MHz,1A,0603 |
0603 |
782633601 |
Wurth Elektronik(伍尔特电子) |
|
R1 |
0 |
10.0kΩ |
电阻,10.0k,1%,0.1W,0603 |
0603 |
RC0603FR-0710KL |
Yageo(国巨) |
|
R2 |
1 |
0Ω |
电阻,0,5%,0.1W,0603 |
0603 |
RC0603JR-070RL |
Yageo America(国巨美国) |
|
R3、R6、R7 |
3 |
10.0kΩ | 电阻,10.0k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-0710KL | Yageo America(国巨) |
|
R22、R32 |
2 |
10.0kΩ |
电阻,10.0kΩ,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 |
0402 |
RMCF0402FT10K0 |
Stackpole Electronics Inc(斯塔克波尔电子公司) |
|
R23、R24、R26、R27 |
4 |
3.30kΩ |
电阻,3.30kΩ,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 |
0402 |
RK73H1ETTP3301F |
KOA Speer(日本兴亚) |
|
R29,R31 |
2 |
10.0Ω |
电阻,10.0,1%,0.063W,0402 |
0402 |
RK73H1ETTP10R0F |
KOA Speer(日本兴亚) |
|
R30 |
1 |
12kΩ |
12kΩ ±1% 0.1W,1/10W 片上电阻 0402(1005 公制),汽车 AEC-Q200 厚膜 |
0402 |
ERJ-2RKF1202X |
Panasonic ECG |
|
R34 |
1 |
330Ω |
电阻,330,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 |
0402 |
ERJ-2RKF3300X |
Panasonic(松下) |
|
R43 |
1 |
1MΩ |
电阻,1.00M,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
0603 |
CRCW06031M00FKEA |
Vishay-Dale(威世达勒) |
|
SH-J1,SH-J2,SH-J3 |
3 |
1x2 |
分流器,100mil,镀金,黑色 |
分流器 |
SNT-100-BK-G |
Samtec(申泰) |
|
TP1、TP4 |
2 |
测试点,黑色,穿孔,RoHS,大容量 |
5011 |
36-5011-ND |
Keystone |
|
|
TP2 |
1 |
测试点,红色,穿孔,RoHS,大容量 |
5010 |
36-5010-ND |
Keystone |
|
|
U1 |
1 |
具有非易失性存储器和兼容 PMBus™ 且具有 GPI 控制功能的 I2C 接口的 10 位和 8 位电压输出智能 DAC |
WSON8 |
DAC53701DSGR |
德州仪器 (TI) |
|
|
U2、U6 |
2 |
电压电平转换器双向 1 电路 2 通道 24Mbps SM8 |
SSOP8 |
TCA9406DCTR |
德州仪器 (TI) |
|
|
U3 |
1 |
USB2.0 至 QuadSPI/I2C 桥 IC,VQFN-32 |
VQFN-32 |
FT4222HQ-D-R |
FTDI |
|
|
Y1 |
1 |
晶振,12MHz,18pF,SMD |
ABM3 |
ABM3-12.000MHZ-B2-T |
Abracon Corporation |