ZHCUAG4B November 2020 – February 2024
此连接器提供标准 MIPI 60 引脚接口,用于通过 XDS560pro 等仿真器实现 JTAG 和跟踪功能。有关仿真和跟踪头的更多信息,请参阅仿真和跟踪头技术参考手册。
要使用此接口,必须将 TMDS273GPEVM 中的 JTAG 线路多路复用至 MIPI 60 引脚连接器。
引脚编号 | 说明 | 引脚编号 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | MIPI_VREF | 2 | MIPI_TMS |
3 | MIPI_TCK | 4 | MIPI_TDO |
5 | MIPI_TDI | 6 | MIPI_NRST |
7 | MIPI_RTCK | 8 | MIPI_TRSTPD |
9 | MIPI_JTAG_NRST | 10 | NC |
11 | NC | 12 | MIPI_VREF |
13 | MIPI_TRACE_CLK | 14 | NC |
15 | MIPI_DBG_DETECT | 16 | GND |
17 | MIPI_TRACE_CTL | 18 | NC |
19 | MIPI_TRACE0 | 20 | NC |
21 | MIPI_TRACE1 | 22 | NC |
23 | MIPI_TRACE2 | 24 | NC |
25 | MIPI_TRACE3 | 26 | NC |
27 | MIPI_TRACE4 | 28 | NC |
29 | MIPI_TRACE5 | 30 | NC |
31 | MIPI_TRACE6 | 32 | NC |
33 | MIPI_TRACE7 | 34 | NC |
35 | MIPI_TRACE8 | 36 | NC |
37 | MIPI_TRACE9 | 38 | NC |
39 | MIPI_TRACE10 | 40 | NC |
41 | MIPI_TRACE11 | 42 | NC |
43 | MIPI_TRACE12 | 44 | NC |
45 | MIPI_TRACE13 | 46 | NC |
47 | MIPI_TRACE14 | 48 | NC |
49 | MIPI_TRACE15 | 50 | NC |
51 | NC | 52 | NC |
53 | NC | 54 | NC |
55 | NC | 56 | NC |
57 | GND | 58 | GND |
59 | NC | 60 | NC |