ZHCUAG4B November 2020 – February 2024
参考 | 颜色 | 使用 | 说明 | 图像 |
---|---|---|---|---|
D12 | 绿色 | 12V 电源指示 | 此 LED 指示存在 12V 电源输入。 | |
D16 | 绿色 | 5V PMIC 电源 | 此 LED 指示存在来自 PMIC 的 5V 电源输出。 | |
D2 | 绿色 | 5V FE 电源 | 此 LED 指示 FE 连接器存在 5V 电源。 | |
D13 | 黄色 | nRESET | 此 LED 用于指示 nRESET 引脚的状态。如果此 LED 亮起,表明器件未复位。 | |
DS2 | 红色 | NERR_OUT | 如果 AM273x 器件存在任何硬件错误,此 LED 将亮起。 | |
D9 | 黄色 | WRMRST | 开漏失效防护热复位信号。 | |
D6 | 绿色 | GPIO_2 | GPIO_2 为逻辑 1 时,此 LED 将亮起。 |