ZHCUAG4B November 2020 – February 2024
该电路板具有用于测量板载温度的温度传感器,用于测量 1.2V、1.8V 和 3.3V AM273x 电源轨电流的电流传感器,以及用于存储电路板 ID 的 EEPROM。它们通过 I2C 总线连接到 AM273x EVM。
表 4-4 显示了 AM273x EVM 电路板中可用 I2C 器件的列表及其地址。
传感器类型 | 参考 | 器件型号 | 外设地址 |
---|---|---|---|
温度传感器 | U24 | TMP112AIDRLR | 0x49 |
适用于 3.3V 电压轨的电流传感器 | U12 | INA226AIDGSR | 0x44 |
适用于 1.8V 电压轨的电流传感器 | U11 | INA226AIDGSR | 0x41 |
适用于 1.2V 数字电压轨的电流传感器 | U9 | INA226AIDGSR | 0x40 |
适用于 1.2V SRAM 电压轨的电流传感器 | U25 | INA226AIDGSR | 0x45 |
EEPROM | U28 | CAV24C02WE-GT3 | 0x50 |