ZHCUAG4B November 2020 – February 2024
多个板载电源指示 LED 向用户指示主要电源的输出状态。
名称 | 默认状态 | 运行 | 功能 |
---|---|---|---|
D12 | 导通 | VBAT_INT | 12V 桶形插孔电源输入的电源指示灯 |
D16 | 导通 | PMICOUT_5V0 | 5V PMIC 输出的电源指示 |
D13 | 导通 | nRESET | nRESET 引脚的指示。如果 LED 亮起,表明器件未复位 |
D2 | 导通 | 5V_FE | 5V FE 连接器的电源指示灯 |
有关 TMDS273GPEVM LED 的更多信息,请参阅节 3.4。