ZHCUAG4B November 2020 – February 2024
60 引脚 HD 连接器 2 提供高速 4 通道 CSI 接口、SPI、UART、I2C 和控制信号(NRST、NERR、WRMRST、REFCLK、SOP)。它可以连接到 AWR2243BOOST EVM 板,以通过级联配置连接第二个前端雷达器件。
引脚编号 | 说明 | 引脚编号 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 5V | 2 | 5V |
3 | 5V | 4 | NC |
5 | NC | 6 | NC |
7 | RCSS_SPIB_CS | 8 | NC |
9 | RCSS_SPIB_CLK | 10 | RCSS_SPIB_HOSTINT |
11 | RCSS_SPIB_PICO | 12 | RCSS_SPIB_POCI |
13 | NC | 14 | NERRIN_FE2 |
15 | NC | 16 | HW_SYNC_FE2 |
17 | NC | 18 | GND |
19 | NC | 20 | NC |
21 | NC | 22 | NC |
23 | NC | 24 | GND |
25 | NC | 26 | NC |
27 | NC | 28 | NC |
29 | NC | 30 | GND |
31 | NC | 32 | CSI2_RX1_3P |
33 | SOP0_FE2 | 34 | CSI2_RX1_3N |
35 | SOP1_FE2 | 36 | GND |
37 | SOP2_FE2 | 38 | CSI2_RX1_2P |
39 | WRMRST_FE2 | 40 | CSI2_RX1_2N |
41 | GND | 42 | GND |
43 | REFCLK_FE2 | 44 | CSI2_RX1_CLKP |
45 | GND | 46 | CSI2_RX1_CLKN |
47 | NC | 48 | GND |
49 | GND | 50 | CSI2_RX1_1P |
51 | I2CB_SDA | 52 | CSI2_RX1_1N |
53 | I2CB_SCL | 54 | GND |
55 | NC | 56 | CSI2_RX1_0P |
57 | NC | 58 | CSI2_RX1_0N |
59 | nRESET_FE2 | 60 | GND |