ZHCUAG4B November 2020 – February 2024
AM273x GPEVM 对于修订版 C 的电路板具有多处设计变更。这些变更列出如下:
修订版本 | 外部直流/直流转换器 | 功能 | PMIC | 功能 |
---|---|---|---|---|
修订版 B | TLV733 | 1.8V → 1.0V | TPS65313 | 12V → 5V,3.3V,1.8V |
TPS62813 | 3.3V → 1.2V | |||
修订版 C | LM63625 | 12V → 3.3V | LP877451 | 3.3V → 5V,3.3V,1.8V,1.2V,1.0V |
开关位置 | McASP_Mux_Select 逻辑 | 功能 |
---|---|---|
引脚 1 | 下拉至地 | 将连接非 McASP 信号 |
引脚 3 | 上拉至 3.3V | McASP 信号将连接到 30 引脚接头 |
开关位置 | McASP_Mux_Select 逻辑 | 功能 |
---|---|---|
引脚 1 | 下拉至地 | 连接非 eCAP 信号 |
引脚 3 | 上拉至 3.3V | ECAP 信号连接到 4 引脚接头 |