ZHCUAG2A October 2020 – August 2021 LM5157-Q1
表 1-2 说明了可用的测试点和配置跳线。使用这些测试点可灵活配置评估模块,包括但不限于:
| 跳线 | 引脚 | 说明 |
|---|---|---|
| TP1 | VIN+ | 正输入电压感测连接 |
| TP2 | SW | LM5157 升压电路开关节点的探测点 |
| TP3 | VOUT+ | 正输出电压感测连接 |
| TP4 | GND | 负输入电压感测连接 |
| TP5 | GND | 负输出电压检测连接 |
| TP6 | SYNC | 外部时钟信号的输入。要实现外部时钟同步,请移除跳线电阻器 R10 并将外部信号连接至 TP6 (SYNC)。 |
| TP7 | VAUX | 通过外部电源为 BIAS 引脚供电(如果已连接 J9)。 |
| TP8 | VOUT+ | 环路响应正注入点(底部) |
| TP9 | UVLO | UVLO 电阻分压器的中点 |
| TP10 | VOUT– | 环路响应负注入点(底部) |
| TP11 | SD | 高电平信号将 UVLO 引脚拉至接地,从而进入关断模式 |
| TP12 | AGND | 外部信号的负输入 |
| J6 | 引脚 1 至引脚 2 | 通过 D2 将 VOUT 连接至 LM5157的 BIAS 引脚(只需将一根跳线连接至 J6、J7、J8 或 J9)。 |
| 引脚 2 至引脚 3 | 将 VOUT 直接连接至 LM5157 的 BIAS 引脚(只需将一根跳线连接至 J6、J7、J8 或 J9)。 | |
| J7 | 引脚 1 至引脚 2 | 通过 D3 将 VIN 连接至 LM5157的 BIAS 引脚(只需将一根跳线连接至 J6、J7、J8 或 J9)。 |
| 引脚 2 至引脚 3 | 将 VIN 直接连接至 LM5157 的 BIAS 引脚(只需将一根跳线连接至 J6、J7、J8 或 J9)。 | |
| J8 | 引脚 1 至引脚 2 | 将 VCC 直接连接至 BIAS 引脚(只需将一根跳线连接至 J6、J7、J8 或 J9)。 |
| J9 | 引脚 1 至引脚 2 | 将 VAUX 直接连接至 BIAS 引脚(只需将一根跳线连接至 J6、J7、J8 或 J9)。 |
| J10 | SS(引脚 1) | 监测 SS 引脚。 |
| COMP(引脚 2) | 监测 COMP 引脚。 | |
| AGND(引脚 3) | 连接至 AGND 平面 | |
| SYNC(引脚 4) | 监测 EN/UVLO/SYNC 引脚。 | |
| PGOOD(引脚 5) | 监测 PGOOD 引脚。 | |
| BIAS-IC(引脚 6) | 监测 BIAS 引脚。 | |
| VCC(引脚 7) | 监测 VCC 引脚。 | |
| J11(仅在 J11 上使用一根跳线) | 引脚 1 至引脚 2 (NN) | 禁用断续模式,禁用展频 |
| 引脚 3 至引脚 4 (HS) | 启用断续模式,启用展频 | |
| 引脚 5 至引脚 6 (HN) | 启用断续模式,禁用展频 | |
| 引脚 7 至引脚 8 (NS) | 禁用断续模式,启用展频 |