ZHCUAG2A October   2020  – August 2021

 

  1.   LM5157EVM-BST 评估模块
  2.   商标
  3. 1特性和电气性能
    1. 1.1 电气参数
    2. 1.2 配置点
  4. 2应用原理图
  5. 3EVM 图片
  6. 4测试装置和步骤
    1. 4.1 测试设置
    2. 4.2 测试设备
  7. 5测试结果
    1. 5.1 效率曲线
    2. 5.2 负载调节曲线
    3. 5.3 热性能
    4. 5.4 稳态波形
    5. 5.5 启动波形
    6. 5.6 负载瞬态波形
    7. 5.7 交流环路响应曲线
  8. 6设计文件
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
  9. 7修订历史记录

物料清单

表 6-1 列出了 EVM 物料清单。

表 6-1 LM5157EVM-BST 物料清单
标识符 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商
C2 1 22μF 电容,铝制,22μF,100V,±20%,1.3Ω,AEC-Q200 2 级,SMD SMT 径向 F EEE-FK2A220P Panasonic
C3 1 1000pF 电容,陶瓷,1000pF,50V,±10%,X7R,0603 603 C0603X102K5RACTU Kemet
C4、C19、C20 3 0.1μF 电容,陶瓷,0.1µF,50V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 603 C0603C104K5RACAUTO Kemet
C5、C26 2 0.01μF 电容,陶瓷,0.01µF,50V,±10%,X7R,0603 603 C0603X103K5RACTU Kemet
C6、C7、C8、C9、C10 5 10μF 电容,陶瓷,10μF,50V,±10%,X7R,1210 1210 GRM32ER71H106KA12L MuRata(村田)
C13、C14、C15、C16、C17、C18 6 4.7μF 电容,陶瓷,4.7μF,50V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1210 1210 CGA6P3X7R1H475K250AB TDK
C21 1 1μF 电容,陶瓷,1µF,16V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 603 CGA3E1X7R1C105K080AC TDK
C22 1 0.1μF 电容,陶瓷,0.1μF,100V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 603 GCJ188R72A104KA01D MuRata(村田)
C25 1 0.022μF 电容,陶瓷,0.022µF,50V,±10%,X7R,0603 603 C0603X223K5RACTU Kemet
C27 1 100pF 电容,陶瓷,100pF,50V,±5%,C0G/NP0,AEC-Q200 0 级,0603 603 CGA3E2NP01H101J080AA TDK
D1 1 45 V 二极管,肖特基,45V,10A,AEC-Q101,CFP15 CFP15 PMEG045V100EPDAZ Nexperia(安世半导体)
D2、D3 2 60V 二极管,肖特基,60V,1A,SOD-123F SOD-123F PMEG6010CEH,115 Nexperia(安世半导体)
L2 1 1.5μH 电感器,屏蔽,复合,1.5μH,14A,0.01052Ω,AEC-Q200 1 级,SMD XEL6030-152MEB 线艺 (Coilcraft)
Q1 1 100 V MOSFET,N 沟道,100V,0.17A,SOT-23 SOT-23 BSS123 Fairchild Semiconductor(仙童半导体)
R1 1 0 电阻,0,5%,2W,2512 宽 2512 宽 RCL12250000Z0EG Vishay Draloric(威世迪劳瑞)
R3、R4、R9、R15 4 0 电阻,0,5%,0.1W,0603 603 RC0603JR-070RL Yageo
R5 1 61.9k 电阻,61.9kΩ,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-0761K9L Yageo
R6 1 4.99 电阻,4.99,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-074R99L Yageo
R7 1 10 电阻,10.0,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-0710RL Yageo
R8 1 49.9k 电阻,49.9k,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-0749K9L Yageo(国巨)
R11,R20 2 100k 电阻,100k,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-07100KL Yageo
R12 1 71.5k 电阻,71.5kΩ,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-0771K5L Yageo
R13 1 4.53k 电阻,4.53kΩ,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-074K53L Yageo
R14 1 9.53k 电阻,9.53k,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-079K53L Yageo(国巨)
R16 1 37.4k 电阻,37.4k,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-0737K4L Yageo(国巨)
R17 1 10.0kΩ 电阻,10.0kΩ,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-0710KL Yageo
R18 1 62.0k 电阻,62.0k,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-0762KL Yageo
R19 1 2.61k 电阻,2.61kΩ,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-072K61L Yageo
U1 1 采用双随机展频技术的 2.2MHz 宽输入电压升压/SEPIC/反激式转换器,RTE0016K (WQFN-16) RTE0016K LM5157QRTERQ1 德州仪器 (TI)