ZHCUAG2A October   2020  – August 2021 LM5157-Q1

 

  1.   LM5157EVM-BST 评估模块
  2.   商标
  3. 1特性和电气性能
    1. 1.1 电气参数
    2. 1.2 配置点
  4. 2应用原理图
  5. 3EVM 图片
  6. 4测试装置和步骤
    1. 4.1 测试设置
    2. 4.2 测试设备
  7. 5测试结果
    1. 5.1 效率曲线
    2. 5.2 负载调节曲线
    3. 5.3 热性能
    4. 5.4 稳态波形
    5. 5.5 启动波形
    6. 5.6 负载瞬态波形
    7. 5.7 交流环路响应曲线
  8. 6设计文件
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
  9. 7修订历史记录

LM5157EVM-BST 评估模块

LM5157EVM-BST 评估模块展示了 LM5157 器件的特性和性能,LM5157 器件是采用双随机展频技术的宽输入电压非同步升压转换器。标准配置旨在通过 3V 至 9V 的输入(输入电压低于 6V 时负载降额)提供 12V(电流为 1.6A)的稳压输出,开关频率为 2.1MHz。