ZHCUAG2A
October 2020 – August 2021
LM5157-Q1
LM5157EVM-BST 评估模块
商标
1
特性和电气性能
1.1
电气参数
1.2
配置点
2
应用原理图
3
EVM 图片
4
测试装置和步骤
4.1
测试设置
4.2
测试设备
5
测试结果
5.1
效率曲线
5.2
负载调节曲线
5.3
热性能
5.4
稳态波形
5.5
启动波形
5.6
负载瞬态波形
5.7
交流环路响应曲线
6
设计文件
6.1
原理图
6.2
物料清单
7
修订历史记录
1
特性和电气性能
LM5157EVM-BST 支持以下特性和性能:
具有 12V 的严格稳压输出,其基准电压精度为 1%
在满载情况下具有高于 92% 的高转换效率
在输入电压范围内具有恒定的逐周期峰值电感器电流限制
利用可编程断续模式实现输出过流保护
使用 C
SS
实现用户可调节软启动时间
输出过压保护
通过多个 BIAS 引脚和 VCC 引脚连接来测试多种配置
BIAS 连接至 VCC
BIAS 由外部电源供电
BIAS 由输出电压提供
具有可选上拉源的电源正常 (PGOOD) 指示器
2.1MHz 开关频率
外部时钟同步
可编程双随机展频可降低 EMI