ZHCUAG2A October   2020  – August 2021

 

  1.   LM5157EVM-BST 评估模块
  2.   商标
  3. 1特性和电气性能
    1. 1.1 电气参数
    2. 1.2 配置点
  4. 2应用原理图
  5. 3EVM 图片
  6. 4测试装置和步骤
    1. 4.1 测试设置
    2. 4.2 测试设备
  7. 5测试结果
    1. 5.1 效率曲线
    2. 5.2 负载调节曲线
    3. 5.3 热性能
    4. 5.4 稳态波形
    5. 5.5 启动波形
    6. 5.6 负载瞬态波形
    7. 5.7 交流环路响应曲线
  8. 6设计文件
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
  9. 7修订历史记录

电气参数

表 1-1 电气性能标准配置
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入特性
输入电压范围 VIN 操作 3 6 9 V
输出特性
输出电压 VOUT 12 V
最大输出电流 IOUT VIN = 6V 至 9V 1.6 A
VIN = 4V 至 6V 0.8
输出过压 VOUT_OV 13.6 V
系统特性
开关频率 2.1 MHz
外部时钟同步 1.8 2.4 kHz
满负载效率 VIN = 6V,IOUT = 1.6A 92.2 %
结温,TJ -40 150 C