ZHCUAG2A October 2020 – August 2021
电源:输入电压源 (VIN) 应为能够提供 0V 至 10 V 电压和至少 10 A 电流的可变电源。
万用表:
电子负载:负载应具有恒定电阻 (CR) 或恒定电流 (CC)。它应该在 12V 电压下安全地处理 2A 电流。
示波器:20MHz 带宽和交流耦合。使用短接地引线直接测量输出电容器上的输出电压纹波。噪声可能耦合到信号中,因此不建议使用长引线接地连接。若要测量其他波形,请根据需要调整示波器。