ZHCUAF1A October   2011  – June 2021 TPS62160 , TPS62170

 

  1.   TPS62160EVM-627 和 TPS62170EVM-627 评估模块
  2. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能规格
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 固定输出运行
      2. 1.3.2 输入和输出电容器
      3. 1.3.3 环路响应测量
  3. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
    2. 2.2 设置
  4. 3TPS621x0EVM-627 测试结果
  5. 4电路板布局布线
  6. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
  7. 6修订历史记录

性能规格

表 1-1 提供了 TPS621x0EVM-627 性能规格的汇总。所有规格均为在 25°C 环境温度下的值。

表 1-1 性能规格汇总
规格测试条件最小值典型值最大值单位
输入电压3.717V
输出电压PWM 运行模式3.2273.3273.427V
输出电流TPS62160EVM-62701000mA
TPS62170EVM-6270500mA
峰值效率93.1%
软启动时间180µs