ZHCUAF1A October   2011  – June 2021

 

  1.   TPS62160EVM-627 和 TPS62170EVM-627 评估模块
  2. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能规格
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 固定输出运行
      2. 1.3.2 输入和输出电容器
      3. 1.3.3 环路响应测量
  3. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
    2. 2.2 设置
  4. 3TPS621x0EVM-627 测试结果
  5. 4电路板布局布线
  6. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
  7. 6修订历史记录

环路响应测量

对电路进行两项简单的更改后,可测量 TPS621x0EVM-627 的环路响应。首先,在 PCB 背面中间的焊盘上安装一个 10Ω 电阻。将这些电阻器垫间隔开,以便安装 0805 或 0603 型电阻器。其次,切断输出电压上的过孔和连接到 VOS 引脚过孔的布线之间的一小段布线。图 1-1 中显示了这些更改。做出这些更改后,交流信号(建议使用 10mV 峰峰值幅度)可以通过添加的电阻器注入控制环路。

GUID-532ECDBB-48A3-4AE7-AA47-B8B6E2CB5562-low.gif图 1-1 环路响应测量更改