ZHCUAF1A October 2011 – June 2021 TPS62160 , TPS62170
| J1 – VIN | 从EVM 输入电源的正输入连接。 |
| J2 – S+/S- | 输入电压感测连接。测量此处的输入电压。 |
| J3 – GND | EVM 从输入电源的返回连接。 |
| J4 – VOUT | 输出电压连接。 |
| J5 – S+/S- | 输出电压感测连接。测量此处的输出电压。 |
| J6 – GND | 输出返回连接。 |
| J7 – PG/GND | PG 输出位于该接头的引脚 1 上,在引脚 2上 轻松接地。 |
| JP1 – EN | EN 引脚输入跳线。使用提供的跳线跨接 ON 和 EN,以便导通 IC。使用跳线跨接 OFF 和 EN,以便关断 IC。 |
| JP2 – PG 上拉电压 | PG 引脚上拉电压跳线。将所提供的跳线置于 JP2 上,从而将 PG 引脚上拉电阻器连接到 Vout。或者,可移除跳线,并在引脚 1 上提供不同的电压,从而将 PG 引脚上拉到不同的电平。 外部施加电压必须低于 7V。 |