ZHCUAF1A October 2011 – June 2021
本部分提供了 TPS621x0EVM-627 的测试结果。
图 3-1 效率
图 3-2 负载调整率
图 3-3 Iout = 0.5A 时的线性调整率
图 3-4 Vin 为 12V 且 Iout 为 0.5A 时的环路响应
图 3-5 Vin = 12V 且 Iout = 1A 时的输入电压纹波
图 3-6 Vin = 12V 且 Iout = 1A 时的输出电压纹波
图 3-7 Vin = 12V 时的负载瞬态响应
图 3-8 在 Vin 上以 0.5A 负载启动
图 3-9 在 EN 上以 0.5A 负载启动
图 3-10 在 EN 上以 0.5A 负载关断
图 3-11 EN 上负载为 0.5A 时的预偏置启动和关断
图 3-12 Vin = 12V 且 Iout = 1A 时的热性能