ZHCUAF1A October 2011 – June 2021
TPS62160EVM-627 (HPA627-001) 使用 TPS62160 可调节版本并将输出电压设置为 3.3V。该 EVM 在 3.7V 至 17V 之间的输入电压范围运行时,可实现全额定性能。
TPS62170EVM-627 (HPA627-002) 使用 TPS62170 可调节版本并将输出电压设置为 3.3V。该 EVM 在 3.7V 至 17V 之间的输入电压范围运行时,可实现全额定性能。